Philips CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 2700 K, 480 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 2700 K, 480 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 120 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 30177100
Tam sipariş kodu: 872016930177100

Özellikler

Kapak Tabanı
G9
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDspot
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003791248 pdf 66.2 kB
Broşür
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003791202 tr_TR pdf 481.8 kB

Görseller

Product-Photographs-929003791202_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003791202_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D IES 6.7 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB