Philips CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 2700 K, 300 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 2700 K, 300 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 111 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 30175700
Tam sipariş kodu: 872016930175700

Özellikler

Kapak Tabanı
G9
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDspot
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003791102 pdf 67.5 kB
Broşür
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003791102 tr_TR pdf 482.7 kB

Görseller

Product-Photographs-929003791102_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003791102_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D IES 6.7 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB