Philips CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 127 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 30185600
Tam sipariş kodu: 872016930185600

Özellikler

Kapak Tabanı
G9
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDspot
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003790892 pdf 66.7 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003790802 tr_TR pdf 483.7 kB

Görseller

Product-Photographs-929003790802_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003790802_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827 IES 6.7 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB