Philips CorePro, LEDspot, Kapsül, 20 W, G4, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDspot, Kapsül, 20 W, G4, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 100 lm/W, EEL F, PF 0.9, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 30055200
Tam sipariş kodu: 872016930055200

Özellikler

Kapak Tabanı
G4
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDspot
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003779258 pdf 66.4 kB
Broşür
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003779202 tr_TR pdf 475.7 kB

Görseller

Product-Photographs-929003779202_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003779202_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D ies 6.7 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-LV-small-COMF-3270-Ref-929002389702 pdf 694.4 kB