Philips CorePro, LEDspot, Kapsül, 28 W, G4, 2700 K, 300 lm, CRI 80, 15000 h, Şeffaf Plastik

CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDspot, Kapsül, 28 W, G4, 2700 K, 300 lm, CRI 80, 15000 h, Şeffaf Plastik, 125 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 30051400
Tam sipariş kodu: 872016930051400

Özellikler

Kapak Tabanı
G4
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDspot
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003779102 pdf 67.0 kB
Broşür
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003779102 tr_TR pdf 489.4 kB

Görseller

Product-Photographs-929003779102_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003779102_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827 IES 6.7 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 675.0 kB