Philips CorePro, LEDspot, Kapsül, 20 W, G4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 15000 h, Şeffaf Plastik

CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDspot, Kapsül, 20 W, G4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 15000 h, Şeffaf Plastik, 117 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 30047700
Tam sipariş kodu: 872016930047700

Özellikler

Kapak Tabanı
G4
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDspot
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003779002 pdf 67.0 kB
Broşür
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003779002 tr_TR pdf 490.5 kB

Görseller

Product-Photographs-929003779002_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003779002_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827 IES 6.7 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 675.0 kB