Philips CorePro, LEDspot, Kapsül, 10 W, G4, 2700 K, 100 lm, CRI 80, 15000 h, Şeffaf Plastik

CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDspot, Kapsül, 10 W, G4, 2700 K, 100 lm, CRI 80, 15000 h, Şeffaf Plastik, 100 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 30043900
Tam sipariş kodu: 872016930043900

Özellikler

Kapak Tabanı
G4
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDspot
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003778958 pdf 66.7 kB
Broşür
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003778902 tr_TR pdf 492.4 kB

Görseller

Product-Photographs-929003778902_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003778902_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro IES 6.6 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 675.0 kB