Philips CorePro, LEDspot, Kapsül, 40 W, GY6.35, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDspot, Kapsül, 40 W, GY6.35, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 111 lm/W, EEL F, PF 0.9, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 17102200
Tam sipariş kodu: 872016917102200

Özellikler

Kapak Tabanı
GY6.35
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDspot
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003609002 pdf 66.5 kB
Broşür
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003609002 tr_TR pdf 482.1 kB

Görseller

Product-Photographs-929003609002_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003609002_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D IES 7.2 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-LV-Large-COMF-3270-Ref-929003609002 pdf 671.4 kB