Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 15000 h, Şeffaf Plastik

CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 15000 h, Şeffaf Plastik, 142 lm/W, EEL D, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 30195500
Tam sipariş kodu: 872016930195500

Özellikler

Kapak Tabanı
R7s
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDspot
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003791461 pdf 66.3 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003791402 tr_TR pdf 493.5 kB

Görseller

Product-Photographs-929003791402_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003791402_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840 IES 6.7 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-78mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929003791502 pdf 671.9 kB