Philips MASTER, LED SON-T, Tübüler, EM / Şebeke, 65 W, SON-T 150W, E40, 4000 K, 12000 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40

Ürün Açıklaması

MASTER, LED SON-T, Tübüler, EM / Şebeke, 65 W, LED alternative to SON-T 150W, E40, 4000 K, 12000 lm, CRI 70, 70000 h, 184 lm/W, EEL C, PF 0.9, Cam, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Sipariş kodu: 44923700
Tam sipariş kodu: 871951444923700

Özellikler

Kapak Tabanı
E40
Nominal kullanım ömrü
70.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LED SON-T
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
8 years

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40 txt 3.3 kB
Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003468818 pdf 68.8 kB
Broşür
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003468818 tr_TR pdf 587.0 kB

Broşürler

Uygunluk Beyanı
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40 pdf 325.2 kB
Kurulum talimatları
Installation instructions pdf 682.9 kB

Görseller

Product-Photographs-929003468818_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003468818_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40 IES 30.8 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40 ldt 45.3 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB