Philips MASTER, LED SON-T, Tübüler, EM / Şebeke, 50 W, SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40

Ürün Açıklaması

MASTER, LED SON-T, Tübüler, EM / Şebeke, 50 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 70000 h, 180 lm/W, EEL C, PF 0.9, Cam, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Sipariş kodu: 44917600
Tam sipariş kodu: 871951444917600

Özellikler

Kapak Tabanı
E40
Nominal kullanım ömrü
70.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LED SON-T
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
8 years

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40 txt 3.2 kB
Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003468518 pdf 68.4 kB
Broşür
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003468518 tr_TR pdf 551.2 kB

Broşürler

Uygunluk Beyanı
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40 pdf 325.2 kB
Kurulum talimatları
Installation instructions pdf 735.3 kB

Görseller

Product-Photographs-929003468518_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003468518_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40 IES 118.6 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40 ldt 45.3 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB