Philips MASTER, LED SON-T, Tübüler, EM / Şebeke, 34 W, SON-T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27

Ürün Açıklaması

MASTER, LED SON-T, Tübüler, EM / Şebeke, 34 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 70000 h, 176 lm/W, EEL C, PF 0.9, Cam, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Sipariş kodu: 44911400
Tam sipariş kodu: 871951444911400

Özellikler

Kapak Tabanı
E27
Nominal kullanım ömrü
70.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LED SON-T
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
8 years

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27 txt 3.2 kB
Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003468218 pdf 68.6 kB
Broşür
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003468218 tr_TR pdf 551.2 kB

Broşürler

Uygunluk Beyanı
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27 pdf 325.2 kB
Kurulum talimatları
Installation instructions pdf 735.3 kB

Görseller

Product-Photographs-929003468218_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003468218_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27 IES 118.6 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27 ldt 43.6 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB