Philips MASTER, LED SON-T, Tübüler, EM, 65 W, SON-T 150W, E40, 2700 K, 10800 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40

Ürün Açıklaması

MASTER, LED SON-T, Tübüler, EM, 65 W, LED alternative to SON-T 150W, E40, 2700 K, 10800 lm, CRI 70, 70000 h, 166 lm/W, EEL D, Cam, RG1, IP40

Sipariş kodu: 44899500
Tam sipariş kodu: 871951444899500

Özellikler

Kapak Tabanı
E40
Nominal kullanım ömrü
70.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LED SON-T
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
8 years

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40 txt 3.1 kB
Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003467612 pdf 67.4 kB
Broşür
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003467612 tr_TR pdf 588.0 kB

Broşürler

Uygunluk Beyanı
Declaration of conformity - MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40 pdf 422.4 kB
Kurulum talimatları
Installation Instructions pdf 755.9 kB

Görseller

Product-Photographs-929003467612_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003467612_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40 IES 30.8 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB