Philips MASTER, LED SON-T, Tübüler, EM, 23 W, SON-T 50W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27

Ürün Açıklaması

MASTER, LED SON-T, Tübüler, EM, 23 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 70, 70000 h, 156 lm/W, EEL D, Cam, RG1, IP40

Sipariş kodu: 44887200
Tam sipariş kodu: 871951444887200

Özellikler

Kapak Tabanı
E27
Nominal kullanım ömrü
70.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LED SON-T
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
8 years

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003467012 pdf 67.2 kB
Broşür
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003467012 tr_TR pdf 589.1 kB

Broşürler

Uygunluk Beyanı
Declaration of conformity - MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27 pdf 422.4 kB
Kurulum talimatları
Installation Instructions pdf 755.9 kB

Görseller

Product-Photographs-929003467012_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003467012_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27 IES 30.8 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB