Türkiye - Türkçe

Philips LED HPL, Oval, Sadece şebeke, 24.5 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR

Ürün Açıklaması

LED HPL, Oval, Sadece şebeke, 24.5 W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 h, 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Cam, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Sipariş kodu: 929003836502
Tam sipariş kodu: 872016933633900

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    E27
  • Nominal kullanım ömrü
    25.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    50.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED HPL
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere
  • Garanti süresi
    3 yıl

İndirmeler