Türkiye - Türkçe

Philips LED SON-T, Tübüler, Şebeke, 26 W, SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 26W 727 E27 MV

Ürün Açıklaması

LED SON-T, Tübüler, Şebeke, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 h, 153 lm/W, EEL D, PF 0.9, Cam, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Sipariş kodu: 929004341202
Tam sipariş kodu: 872110312934500

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    E27
  • Nominal kullanım ömrü
    25.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    50.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED SON-T
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere
  • Garanti süresi
    3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV txt 3.3 kB
Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929004341202 pdf 68.5 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929004341202 tr_TR pdf 522.9 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Online QIG for W1 TForce SON T pdf 387.2 kB

Görseller

Product-Photographs-929004341202_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-929004341202_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV IES 4.2 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV ldt 4.0 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-LED-HID-SON-T-COMF-8852552-Ref-929004341402 pdf 964.8 kB