Philips LED SON-T, Tübüler, Sadece şebeke, 45 W, SON-T 150/100W, E40, 2700 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 45W 727 E40 MV

Ürün Açıklaması

LED SON-T, Tübüler, Sadece şebeke, 45 W, LED alternative to SON-T 150/100W, E40, 2700 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 h, 195 lm/W, EEL B, PF 0.9, Cam, RG1, IP65, SVM 2.5, PstLM 1

Sipariş kodu: 29743200
Tam sipariş kodu: 872016929743200

Özellikler

Kapak Tabanı
E40
Nominal kullanım ömrü
25.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LED SON-T
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - TForce Core LED road 45W 727 E40 MV txt 3.2 kB
Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003775602 pdf 68.8 kB
Broşür
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003775602 tr_TR pdf 548.8 kB

Broşürler

Uygunluk Beyanı
Declaration of conformity - TForce Core LED road 45W 727 E40 MV pdf 656.8 kB
Kurulum talimatları
Installation instructions pdf 387.2 kB

Görseller

Product-Photographs-929003775602_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003775602_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - TForce Core LED road 45W 727 E40 MV IES 5.5 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 45W 727 E40 MV ldt 1.1 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB