Philips CorePro, LED SON-T, T38, Sadece şebeke, 26 W, SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 26W 727 E27 MV

Ürün Açıklaması

CorePro, LED SON-T, T38, Sadece şebeke, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 h, 153 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Sipariş kodu: 26773200
Tam sipariş kodu: 872016926773200

Özellikler

Kapak Tabanı
E27
Nominal kullanım ömrü
25.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LED SON-T
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV txt 3.2 kB
Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003730902 pdf 66.7 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003730902 tr_TR pdf 580.8 kB

Broşürler

Uygunluk Beyanı
Declaration of conformity - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV pdf 656.8 kB
Kurulum talimatları
Installation instructions pdf 527.3 kB

Görseller

Product-Photographs-929003730902_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003730902_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV ies 30.8 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB