Philips CorePro, LED SON-T, Tübüler, Sadece şebeke, 17 W, SON-T 50W, E27, 2700 K, 2700 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 17W 727 E27 MV

Ürün Açıklaması

CorePro, LED SON-T, Tübüler, Sadece şebeke, 17 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 2700 K, 2700 lm, CRI 70, 25000 h, 158 lm/W, EEL D, PF 0.5, Cam, RG1, IP65, SVM 3.3, PstLM 1

Sipariş kodu: 26771800
Tam sipariş kodu: 872016926771800

Özellikler

Kapak Tabanı
E27
Nominal kullanım ömrü
25.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LED SON-T
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - TForce Core LED road 17W 727 E27 MV txt 3.2 kB
Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003730802 pdf 67.6 kB
Broşür
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003730802 tr_TR pdf 296.6 kB

Broşürler

Uygunluk Beyanı
Declaration of conformity - TForce Core LED road 17W 727 E27 MV pdf 656.8 kB
Kurulum talimatları
Installation instructions pdf 527.3 kB

Görseller

Product-Photographs-929003730802_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003730802_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - TForce Core LED road 17W 727 E27 MV IES 1018 B
LDT
LDT File - TForce Core LED road 17W 727 E27 MV ldt 1.1 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB