Philips CorePro, LED SON-T, Tübüler, Sadece şebeke, 40 W, SON-T 100W, E40, 4000 K, 7500 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 40W 740 E40 MV

Ürün Açıklaması

CorePro, LED SON-T, Tübüler, Sadece şebeke, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 7500 lm, CRI 70, 25000 h, 187 lm/W, EEL B, PF 0.9, Cam, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Sipariş kodu: 31635500
Tam sipariş kodu: 871951431635500

Özellikler

Kapak Tabanı
E40
Nominal kullanım ömrü
25.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LED SON-T
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV txt 3.3 kB
Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929002485302 pdf 69.4 kB
Ürün bilgi sayfası
Product Information Sheet pdf 270.8 kB
Broşür
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929002485302 tr_TR pdf 544.1 kB

Broşürler

Uygunluk Beyanı
Declaration of conformity - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV pdf 656.8 kB
Kurulum talimatları
Installation instructions pdf 387.2 kB

Görseller

Product-Photographs-929002485302_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929002485302_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV IES 60.1 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV ldt 1.1 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB