Philips CorePro, LED SON-T, T şeklinde, Sadece şebeke, 26 W, 70, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 26W 740 E27 MV

Ürün Açıklaması

CorePro, LED SON-T, T şeklinde, Sadece şebeke, 26 W, LED alternative to 70, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 h, 173.00 lm/W, EEL C, PF 0.9, Cam, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Sipariş kodu: 31631700
Tam sipariş kodu: 871951431631700

Özellikler

Kapak Tabanı
E27
Nominal kullanım ömrü
25.000 h
Anahtar Döngüsü
15.000
Aydınlatma Teknolojisi
LED SON-T
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
3 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV txt 3.2 kB
Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929002485102 pdf 68.9 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929002485102 tr_TR pdf 580.3 kB

Broşürler

Uygunluk Beyanı
Declaration of conformity - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV pdf 656.8 kB
Kurulum talimatları
Installation instructions pdf 387.2 kB

Görseller

Product-Photographs-929002485102_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929002485102_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV IES 30.8 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB