Philips LED HPI, T şeklinde T140, Sadece şebeke, 220-240 V, 50 W, CFL-i 80W, HID 100W, E40, 3000 K, 5400 lm, CRI 80, 15000 h
Corepro LEDBulb ND 5.4Klm 50W830 E40T140
Ürün Açıklaması
LED HPI, T şeklinde T140, Sadece şebeke, 220-240 V, 50 W, LED alternative to CFL-i 80W, HID 100W, E40, 3000 K, 5400 lm, CRI 80, 15000 h, 108 lm/W, EEL F, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Özellikler
- Kapak Tabanı E40
- Nominal kullanım ömrü 15.000 h
- Anahtar Döngüsü 50.000
- Aydınlatma Teknolojisi LED HPI
- Akış ölçüm referansı Sphere
- Garanti süresi 1 yıl