Türkiye - Türkçe

Philips LED HPI, T şeklinde T140, Sadece şebeke, 220-240 V, 50 W, CFL-i 80W, HID 100W, E40, 6500 K, 5400 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LEDBulb ND 5.4Klm 50W865 E40T140

Ürün Açıklaması

LED HPI, T şeklinde T140, Sadece şebeke, 220-240 V, 50 W, LED alternative to CFL-i 80W, HID 100W, E40, 6500 K, 5400 lm, CRI 80, 15000 h, 108 lm/W, EEL F, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 929004605702
Tam sipariş kodu: 872110306435600

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    E40
  • Nominal kullanım ömrü
    15.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    50.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED HPI
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere
  • Garanti süresi
    1 yıl

İndirmeler

Aile

Ürün