Philips LED SON-T, Tübüler, Sadece şebeke, 42.8 W, SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 50000 h

MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40

Ürün Açıklaması

LED SON-T, Tübüler, Sadece şebeke, 42.8 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 50000 h, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, Cam, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Sipariş kodu: 24039100
Tam sipariş kodu: 872016924039100

Özellikler

Kapak Tabanı
E40
Nominal kullanım ömrü
50.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LED SON-T
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003677602 pdf 67.6 kB
Broşür
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003677602 tr_TR pdf 650.2 kB

Broşürler

Uygunluk Beyanı
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 pdf 218.5 kB
Kurulum talimatları
Installation instructions pdf 563.3 kB

Görseller

Product-Photographs-929003677602_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003677602_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 IES 1.9 kB
IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 ies 11.5 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 ldt 7.3 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-HUB-EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-Ref-929003677502 pdf 918.1 kB