Philips LED SON-T, Tübüler, Sadece şebeke, 42.8 W, SON-T 100W, E40, 2700 K, 8000 lm, CRI 70, 50000 h

MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40

Ürün Açıklaması

LED SON-T, Tübüler, Sadece şebeke, 42.8 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 8000 lm, CRI 70, 50000 h, 186 lm/W, EEL B, PF 0.9, Cam, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Sipariş kodu: 24037700
Tam sipariş kodu: 872016924037700

Özellikler

Kapak Tabanı
E40
Nominal kullanım ömrü
50.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LED SON-T
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003677502 pdf 69.0 kB
Broşür
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003677502 tr_TR pdf 653.6 kB

Broşürler

Uygunluk Beyanı
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 pdf 218.5 kB
Kurulum talimatları
Installation instructions pdf 563.3 kB

Görseller

Product-Photographs-929003677502_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003677502_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 ies 11.5 kB
IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 IES 16.5 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 ldt 7.3 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-HUB-EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-Ref-929003677502 pdf 918.1 kB