Philips LED SON-T, Tübüler, Sadece şebeke, 19 W, SON-T 50W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 70, 50000 h

MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27

Ürün Açıklaması

LED SON-T, Tübüler, Sadece şebeke, 19 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 70, 50000 h, 189 lm/W, EEL B, PF 0.9, Cam, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Sipariş kodu: 37419500
Tam sipariş kodu: 872016937419500

Özellikler

Kapak Tabanı
E27
Nominal kullanım ömrü
50.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LED SON-T
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003677132 pdf 68.0 kB
Broşür
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003677132 tr_TR pdf 588.5 kB

Broşürler

Uygunluk Beyanı
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27 pdf 296.5 kB
Kurulum talimatları
Installation instructions pdf 563.3 kB

Görseller

Product-Photographs-929003677132_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003677132_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27 ies 11.5 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27 ldt 8.6 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-FAM-10393397-Ref-929003677332 pdf 696.4 kB