Philips MASTER, LED HPL, Oval, Sadece şebeke, 19 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G

Ürün Açıklaması

MASTER, LED HPL, Oval, Sadece şebeke, 19 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 h, 150 lm/W, EEL D, PF 0.9, Cam, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Sipariş kodu: 45193300
Tam sipariş kodu: 871951445193300

Özellikler

Kapak Tabanı
E27
Nominal kullanım ömrü
50.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LED HPL
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003530702 pdf 67.4 kB
Broşür
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003530702 tr_TR pdf 568.8 kB

Broşürler

Uygunluk Beyanı
Declaration of conformity - MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G pdf 297.5 kB
Kurulum talimatları
Installation instructions pdf 557.4 kB

Görseller

Product-Photographs-929003530702_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003530702_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G IES 2.9 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-LED HID HPL-COMF-7165331-Ref-929003530902 pdf 694.3 kB