Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h, Cam

MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG

Ürün Açıklaması

MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h, Cam, 135.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 34794600
Tam sipariş kodu: 871951434794600

Özellikler

Kapak Tabanı
E27
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
20.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDbulb
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
2.5 years

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003058502 pdf 68.2 kB
Broşür
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003058502 tr_TR pdf 573.7 kB

Görseller

Product-Photographs-929003058502_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003058502_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG IES 2.8 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB