Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, B22, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h

MASVLE LEDBulbD10.5-100W B22A60 927FRGUK

Ürün Açıklaması

MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, B22, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG0, IP65, SVM 0.35, PstLM 0.9

Sipariş kodu: 32503601
Tam sipariş kodu: 871951432503601

Özellikler

Kapak Tabanı
B22
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
20.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDbulb
Garanti süresi
2.5 years

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003011802 pdf 68.2 kB
Broşür
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003011899 tr_TR pdf 571.2 kB

Görseller

Product-Photographs-929003011899_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003011899_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MASVLE LEDBulbD10.5-100W B22A60 927FRGUK IES 2.9 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB