Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, B22, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Cam

MASVLE LEDBulbD5.9-60W B22A60 927FR G UK

Ürün Açıklaması

MASTER Value, LEDbulb, A60, 60 W, B22, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Cam, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.35, PstLM 0.9

Sipariş kodu: 32479401
Tam sipariş kodu: 871951432479401

Özellikler

Kapak Tabanı
B22
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
20.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDbulb
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
2.5 years

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003010602 pdf 67.3 kB
Broşür
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003010699 tr_TR pdf 564.3 kB

Görseller

Product-Photographs-929003010699_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003010699_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MASVLE LEDBulbD5.9-60W B22A60 927FR G UK IES 2.8 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB