Philips MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 h, Cam

MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE

Ürün Açıklaması

MASTER, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 h, Cam, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 18881500
Tam sipariş kodu: 872016918881500

Özellikler

Kapak Tabanı
E27
Nominal kullanım ömrü
50.000 h
Anahtar Döngüsü
500.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDbulb
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003625302 pdf 67.6 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003625302 tr_TR pdf 592.4 kB

Görseller

Product-Photographs-929003625302_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003625302_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE IES 2.3 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB