MASTER LEDbulb A60 7W LED lamba, karşılama ortamı ve ortam sıcaklığı için dim edilebilen pırıltı efekti sağlar ve benzersiz tasarımı ışığı her yöne yayarak enkandesan lambaya gerçek bir alternatif yaratır. MASTER LEDbulb A55 6W LED lamba; dim edilebilen, yumuşak ve sıcak bir ışık verir. MASTERLEDbulb ürün ailesi konaklama sektöüründeki genel aydınlatma uygulamaları için idealdir. Bu LED lambalar, özellikle ışığın her zaman açık kaldığı lobiler, koridorlar, merdivenler gibi ortak alanlar için çok uygundur. E27 duya sahip mevcut armatürlerle uyumlu olan ve 25W ile 40W enkandesan lambaların dönüşümü için tasarlanan MASTER LEDbulb LED lambalar, aydınlatma kalitesinden ödün vermeden yüksek enerji tasarrufu sağlar ve bakım giderlerini en düşük düzeye indirir. En son teknoloji dimmer anahtarlar ile birlikte kullanılabildiği için konaklama tesisi sahiplerine yatırımlarını bir sene içinde amorti etme olanağı sunan ek verimlilik sağlar.
Pırıltı efekti – MASTER LEDbulb 7W ile her köşede sıcak ışık
MASTER LEDbulb 6W ile yumuşak sarı ışık ve şık görünüm
40W enkandesan lamba yerine geçen 7W’lık LED lamba
25W enkandesan lamba yerine geçen 6W’lık LED lamba
Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)