Philips Ecofit, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 10000 h, Plastik

LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 1CT

Ürün Açıklaması

Ecofit, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 10000 h, Plastik, 100 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 05762400
Tam sipariş kodu: 872110305762400

Özellikler

Kapak Tabanı
E27
Nominal kullanım ömrü
10.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDbulb
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003774047 pdf 67.3 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003774047 tr_TR pdf 296.6 kB

Görseller

Product-Photographs-929003774047_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003774047_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 1CT IES 605 B

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929002306347 pdf 679.8 kB