Philips Ecofit, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 10000 h, Plastik

LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 1CT

Ürün Açıklaması

Ecofit, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 10000 h, Plastik, 95 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 05776100
Tam sipariş kodu: 872110305776100

Özellikler

Kapak Tabanı
E27
Nominal kullanım ömrü
10.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDbulb
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003564102 pdf 66.6 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003564147 tr_TR pdf 297.8 kB

Görseller

Product-Photographs-929003564147_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003564147_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840 1CT IES 594 B

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929002306347 pdf 679.8 kB