Philips Ecofit, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 10000 h, Plastik

LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840 1CT

Ürün Açıklaması

Ecofit, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 10000 h, Plastik, 117 lm/W, EEL E, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 05772300
Tam sipariş kodu: 872110305772300

Özellikler

Kapak Tabanı
E27
Nominal kullanım ömrü
10.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDbulb
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929002306947 pdf 67.6 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929002306947 tr_TR pdf 293.9 kB

Görseller

Product-Photographs-929002306947_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929002306947_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840 1CT IES 615 B

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929002306347 pdf 679.8 kB