Philips CorePro, LEDbulb, Çubuk, 68 W, E27, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDbulb, Çubuk, 68 W, E27, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 100.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Sipariş kodu: 81451200
Tam sipariş kodu: 871869681451200

Özellikler

Kapak Tabanı
E27
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDbulb
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929001901402 pdf 66.2 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929001901402 tr_TR pdf 455.6 kB

Görseller

Product-Photographs-929001901402_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929001901402_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830 ies 6.7 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929001901102 pdf 672.0 kB