Türkiye - Türkçe

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 105 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 929003607508
Tam sipariş kodu: 872016916915900

Özellikler

  • Kapak Tabanı
    E27
  • Nominal kullanım ömrü
    15.000 h
  • Anahtar Döngüsü
    50.000
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LEDbulb
  • Akış ölçüm referansı
    Sphere
  • Garanti süresi
    2 yıl

İndirmeler

Aile

Ürün