Türkiye - Türkçe

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 100 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 32469500
Tam sipariş kodu: 872016932469500

Özellikler

Kapak Tabanı
E27
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDbulb
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929003607409 pdf 67.8 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929003607409 tr_TR pdf 576.8 kB

Görseller

Product-Photographs-929003607409_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929003607409_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT IES 6.3 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929003774009 pdf 666.6 kB