Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, B22, 3000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Plastik
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930
Ürün Açıklaması
CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, B22, 3000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Plastik, 100 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Özellikler
- Kapak Tabanı
- B22
- Nominal kullanım ömrü
- 15.000 h
- Anahtar Döngüsü
- 50.000
- Aydınlatma Teknolojisi
- LEDbulb
- Akış ölçüm referansı
- Sphere
- Garanti süresi
- 2 yıl