Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h

LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, 105.00 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 42069400
Tam sipariş kodu: 871951442069400

Özellikler

Kapak Tabanı
E27
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDbulb
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929002306562 pdf 67.2 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929002306502 tr_TR pdf 331.5 kB

Görseller

Product-Photographs-929002306502_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929002306502_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT IES 611 B

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB