Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 100 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 16921000
Tam sipariş kodu: 872016916921000

Özellikler

Kapak Tabanı
E27
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDbulb
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929002306436 pdf 66.2 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929002306408 tr_TR pdf 296.3 kB

Görseller

Product-Photographs-929002306408_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929002306408_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865 IES 604 B

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB