Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h

LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, 100.00 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 42067000
Tam sipariş kodu: 871951442067000

Özellikler

Kapak Tabanı
E27
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
50.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDbulb
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929002306207 pdf 67.1 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929002306202 tr_TR pdf 331.3 kB

Görseller

Product-Photographs-929002306202_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929002306202_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827 6CT IES 605 B

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB