Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Cam

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Cam, 115 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 38003500
Tam sipariş kodu: 871951438003500

Özellikler

Kapak Tabanı
E27
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
20.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDbulb
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929001387395 pdf 66.8 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929001387362 tr_TR pdf 313.0 kB

Görseller

Product-Photographs-929001387362_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929001387362_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G ies 3.5 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB