Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Cam

CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Cam, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 37751600
Tam sipariş kodu: 871951437751600

Özellikler

Kapak Tabanı
E27
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
20.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDbulb
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929001323592 pdf 66.9 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929001323592 tr_TR pdf 298.1 kB

Görseller

Product-Photographs-929001323592_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929001323592_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G IES 929 B

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB