Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Cam

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G

Ürün Açıklaması

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Cam, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Sipariş kodu: 36124900
Tam sipariş kodu: 871951436124900

Özellikler

Kapak Tabanı
E27
Nominal kullanım ömrü
15.000 h
Anahtar Döngüsü
30.000
Aydınlatma Teknolojisi
LEDbulb
Akış ölçüm referansı
Sphere
Garanti süresi
2 yıl

İndirmeler

Broşürler

Enerji Verimliliği Etiketi
Energy Efficiency Label 929001243055 pdf 67.6 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 929001243002 tr_TR pdf 433.4 kB

Görseller

Product-Photographs-929001243002_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-929001243002_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G ies 35.6 kB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB