Philips Ledinaire yüzeye monte SM065C, 34 W, 4100 lm, 4000 K
SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC
Ürün Açıklaması
Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 4100 lm, 34 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, 120° ışın açısı, Opal, Akrilat, IP20/40 | Parmak korumalı; Kablo korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2×0,75 mm², Boştaki kablo uçları/teller
Özellikler
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified
- Service etiketi
- Hayır
- Değer merdiveni
- Değer
- Garanti süresi
- 5 yıl