Türkiye - Türkçe

Philips KeyLine, Yüzey ve Askılı, 38 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH

Ürün Açıklaması

L1500 mm; H70 mm, Alüminyum, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 5000 lm, 38 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Orta genişlikte ışın, Dokulu, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK06 | 1 J, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör

Sipariş kodu: 62450400
Tam sipariş kodu: 871951462450400

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH txt 3.4 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925868386 tr_TR pdf 466.6 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Görseller

Product-Photographs-910925868386_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925868386_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH IES
Revit dosyası
SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH 910925868386 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH ULD
Relux
ROLF File - SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH LDT