Türkiye - Türkçe

Philips KeyLine, Yüzey ve Askılı, 31 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 3000 K, DALI, UGR19

SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU

Ürün Açıklaması

L1200 mm; H70 mm, Alüminyum, Alüminyum, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 4000 lm, 31 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Orta genişlikte ışın, Dokulu, Polikarbon, IP20 | Parmak korumalı, IK06 | 1 J, Güvenlik sınıfı I, 5 kutuplu itmeli konnektör

Sipariş kodu: 62438200
Tam sipariş kodu: 871951462438200

Özellikler

Değiştirilebilen ışık kaynağı
Hayır
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU txt 3.4 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925868374 tr_TR pdf 467.1 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Görseller

Product-Photographs-910925868374_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925868374_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU IES
Revit dosyası
SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU 910925868374 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 ALU LDT