Philips GreenSpace Yüzeye monte

Sıva üstü LED Downlight armatürde standardı belirlemek

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Philips GreenSpace Sıva  Üstü LED Downlight, geleneksel downlight armatürlerden %60'ın üzerinde fazla enerji tasarrufu sağlayan, üstün bir LED alternatifi sunar. Bulunduğu ortama sorunsuzca uyum sağlayan GreenSpace Sıva Üstü LED Downlight, geleneksel sıva altı downlight şeklini, yüksek enerji ve bakım maliyetleri olmadan sunar. Phiilips GreenSpace Sıva Üstü LED Downglith, ayrıca tavanda kısıtlı alanı bulunan kamusal iç mekanların yanı sıra, tüm ticari aydınlatma uygulamaları için de idealdir.

Avantajlar

  • 1000 lm, 2000 lm, 3800 lm ve 6600 lm seçenekleriyle farklı boyutlarda ve montaj yüksekliklerinde farklı lümenler sunar.

  • Üstün ışık performansı: Doğru renk geriverimi (CRI80) ve yüksek derecede sistem verimliliği (100 lm/w)

Özellikler

  • Sistem verimi: 100 lm/W, enerji tasarrufu geleneksel downlighlara göre %66'ya kadar

  • Güvenilir performans: 50.000 saat ömür (L70B50@Sıc25°C)

Uygulamalar

  • Alışveriş merkezi
  • İstasyon yolcu salonu
  • Kanopi
  • Havaalanı ortak alanı
  • Stadyum ortak alanı

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet pdf 2.1 MB

Görseller

Family-Photographs-GreenSpace Yüzeye monte
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

Family-IES-GreenSpace Yüzeye monte
Birden fazla varlık - Software Plugins