Philips SmartBright Highbay

Her gün güvenilir performans.

Ürünler

BY239P LED80/CW PSU GM G2
BY239P LED80/CW PSU GM G2
54100900
BY239P LED80/NW PSU GM G2
BY239P LED80/NW PSU GM G2
54101600
BY239P LED130/CW PSU GM G2
BY239P LED130/CW PSU GM G2
54102300
BY239P LED130/NW PSU GM G2
BY239P LED130/NW PSU GM G2
54103000
BY239P LED195/CW PSU GM G2
BY239P LED195/CW PSU GM G2
54104700
BY239P LED195/NW PSU GM G2
BY239P LED195/NW PSU GM G2
54105400
BY239P LED260/CW PSU GM G2
BY239P LED260/CW PSU GM G2
54106100
BY239P LED260/NW PSU GM G2
BY239P LED260/NW PSU GM G2
54107800

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

SmartBright Highbay, son derece güvenli ve güvenilir bir LED aydınlatma armatürüdür. HPI 250W 250 W/400 W aydınlatmaları için noktadan noktaya yedek olarak tasarlanan ürün, müşterilere daha düşük enerji tüketimi, daha uzun kullanım ömrü ve daha az bakım olmak üzere LED aydınlatmanın tüm avantajlarını sunar. Ayrıca optik kapağın yüksek kalitesinden yararlanarak mükemmel ışık kalitesi sunar. Bu da ortamınızın konforunu etkili biçimde artırır.

Avantajlar

  • HPI-P sistemine kıyasla %65'e kadar enerji tasarrufu

  • Konforlu ışık kalitesi

Özellikler

  • Yüksek verimlilik: 130 lümen/watt

  • Yüksek kaliteli optik lens kapağı

Uygulamalar

  • Endüstri : Fabrikalar, depolar, atölyeler, montaj hatları vb.
  • Yüksek tavanlı iç mekan: Alışveriş merkezleri, havaalanları, stadyum vb.

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet SmartBright Highbay tr_TR pdf 430.6 kB

Görseller

Family-Photographs-SmartBright Highbay
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

Family-IES-SmartBright Highbay
Birden fazla varlık - Software Plugins